Optiktrends in 2021 - Trends in der Optik: Folge 3
Optiktrends 2021 in unserem Video: Marslandung des Perseverance, Spiegel mit Schaft, Minimierung thermischer Linseneffekte bei Ultrakurzpulsen und mehr.
Ultrakurzpulslaser haben eine Reihe von Anwendungsbereichen revolutioniert. Dabei sehen sich die optischen Komponenten dieser System einer Vielzahl einzigartiger Herausforderungen ausgesetzt, die überwunden werden müssen, um sowohl hohe Pulsqualität als auch maximale Leistung zu gewährleisten.
How Optics and Flow Cytometry are Improving Pancreatic Cancer Treatment
Erfahren Sie, wie Forscher der Universität Texas in Austin mit einem neuartigen optischen System die beste Behandlungsmethode für Krebszellen ermitteln.
Skalierungsrechner für laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT)
Dieser Rechner nutzt einen LIDT-Wert für einen gepulsten Laser bei einer bestimmten Wellenlänge (λ1), Pulsdauer (τ1) und einem bestimmten Strahldurchmesser (∅1) und (...)
New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.